3. Ventilställdon

JRCA-BAC-S2-T



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Vridande ställdon, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler

Tillbehöret ZJR../ZPR.. krävs för montering på vridspjällventiler. Beställ också!
Se ”Mekaniska tillbehör”

Listpris
1 207,00 €
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
  • Produktvideor
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
ZJR01

ZJR01

Lägesindikator och slagexcenteraxel, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17, DN 125...150

Listpris: 135,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZJR03

ZJR03

Lägesindikator och slagexcenteraxel, F05, fyrkantig vinklad 45°, SW 14, DN 50...100

Listpris: 135,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZJR20

ZJR20

Handvev för JR-ställdon

Listpris: 18,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR02

ZPR02

Slagexcenteraxel, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17

Listpris: 58,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 17

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 14

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR08

ZPR08

Adaptersats med distansring, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17

Listpris: 98,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 14

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-adaptersats, F05/F07/F10 (inkl. skruvar F05), platt huvud/fyrkantig, NV 14

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 18

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 16

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 11

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 12,7

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 11

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR16

ZPR16

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 13

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRI-001

ZRI-001

Distansring, F04/F05, Höjd 22 mm

Listpris: 134,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRI-002

ZRI-002

Distansring, F05/F07, Höjd 23,5 mm

Listpris: 146,00 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Givare

01DT-1BH

01DT-1BH

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 47,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 100 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 47,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1BN

01DT-1BN

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 150 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 49,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 49,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 300 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 53,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 450 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 57,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CH

01DT-1CH

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 47,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CL

01DT-1CL

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 100 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 47,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 150 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 49,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 49,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 300 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 53,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 450 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 57,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Spela upp Dela via e-post

Butterfly valves for control applications

Spela upp Dela via e-post

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Spela upp Dela via e-post

Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

Spela upp Dela via e-post

How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring

Spela upp Dela via e-post

How-To: Replacing DR with JR actuator – Analog Control Wiring

Spela upp Dela via e-post

How-To: Replacing DR with JR actuator – MP-Bus Wiring

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektförbrukning (i drift)
20 W
Effektförbrukning (i viloläge)
7 W
Effektförbrukning för dimensionering
med 24 V 20 VA/med 240 V 55 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning
Terminaler 0.5...2.5 mm², endast kopparledare
Anslutningsstyrning
Terminaler 0.34...1.5 mm², endast kopparledare
Anslutningshjälpbrytare
Terminaler 0.5...2.5 mm², endast kopparledare
Vridmoment
90 Nm
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Manuell förbikoppling
Handvev
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Gångtid motor variabel
20...120 s
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]