Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

BLE230

Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll, 15 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 30 s, 2 x SPDT, Fyrkanthålaxel 12x12 mm, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av rökkontrollspjäll

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

CAD / BIM

BIM/Revit

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZK1-B

Handvev, 40 mm, för BLF, BF, BLE, BE

Listpris: 5,03 €
Ditt pris: ...

ZK1-B.1

Handvev, 40 mm, för BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 st.

Listpris: 96,00 €
Ditt pris: ...

ZK2-B

Handvev, 70 mm, för BLF, BF, BLE, BE

Listpris: 5,45 €
Ditt pris: ...

ZK2-B.1

Handvev, 70 mm, för BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 st.

Listpris: 121,00 €
Ditt pris: ...

ZSD-B.1

Skyddspåse med ledning
Multipack 100 st.

Listpris: 139,00 €
Ditt pris: ...

ZZ12-B

Pekare 12x12 mm för BLF, BF, BLE

Listpris: 4,57 €
Ditt pris: ...

ZZ12-B.1

Pekare 12x12 mm för BLF, BF, BLE
Multipack 100 st.

Listpris: 96,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Smoke development with and without mechanical smoke control

Mekaniska brandgasstyrningssystem med motoriserade rökkontrollspjäll garanterar att utrymnings- och räddningsvägar hålls rökfria så länge som möjligt.

Röken hindras effektivt från att sprida sig till angränsande zoner och inkommande friskluft fördröjer överslag.

Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
<30 s / 90°
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Med handvev
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
Öppna/stäng
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
15 Nm
Vridvinkel
105