SF24A-SZ-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2 x SPDT, IP54

Listpris
391,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

CAD/BIM/VDI

BIM/Revit

VDI 3805

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

AV8-25

Axelförlängare 240 mm Ø20 mm för spjällaxel Ø 8...22.7 mm

Listpris: 45,00 €
Ditt pris: ...

IND-AFB

Ändstoppsindikator, för NF..A / SF..A

Listpris: 5,80 €
Ditt pris: ...

K7-2

Klämkoppling reversibel, för central montering, för spjällaxlar Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listpris: 24,80 €
Ditt pris: ...

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10, Multipack 10 st.

Listpris: 148,00 €
Ditt pris: ...

KG8

Kulled lämplig för spjällarm KH8, Multipack 10 st.

Listpris: 127,00 €
Ditt pris: ...

KH-AFB

Ställdonsarm, för 3/4" axlar, universalklämbygel diameter Ø10...22 mm, Uttagsbredd 8,2 mm

Listpris: 21,00 €
Ditt pris: ...

KH8

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter Ø10...18 mm

Listpris: 13,80 €
Ditt pris: ...

Z-ARS230L

Vridsäkring, 230 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 58,00 €
Ditt pris: ...

Z-SF

Förlängning, grundpatta, för NF..A / SF..A

Listpris: 4,40 €
Ditt pris: ...

ZF10-NSA-F

Forminsats, 10x10 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZF12-NSA-F

Forminsats, 12x12 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZF15-NSA-F

Forminsats, 15x15 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZF16-NSA-F

Forminsats, 16x16 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZG-AFB

Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation

Listpris: 73,00 €
Ditt pris: ...

ZKN2-B

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll

Elektriska tillbehör

P1000A-F

Återföringspotentiometer 1 kΩ

Listpris: 126,00 €
Ditt pris: ...

P200A-F

Återföringspotentiometer 200 Ω

Listpris: 126,00 €
Ditt pris: ...

S2A-F

Hjälpbrytare 2 x SPDT

Listpris: 107,00 €
Ditt pris: ...

SGA24

Roterande ställdon för väggmontering

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...

SGE24

Roterande ställdon för inbyggd montering

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...

SGF24

Roterande ställdon för frontpanelmontering

Listpris: 82,00 €
Ditt pris: ...

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ Försörjning AC/DC 24 V

Listpris: 225,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 10...25.4 mm
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 0,5...10 V
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
20 Nm
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med montering L/R
Vridvinkel
95