SF24G-SR-S2-L

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2 x SPDT, IP66/67

Listpris
692,00 €
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
HH24-FG

Uppvärmning, med mekanisk hygrostat

Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att beställa.

HT24-FG

Uppvärmning, med justerbar termostat

Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att beställa.

SGA24

Roterande ställdon för väggmontering

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...

SGE24

Roterande ställdon för inbyggd montering

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...

SGF24

Roterande ställdon för frontpanelmontering

Listpris: 82,00 €
Ditt pris: ...

Z-KB-PG11

Förskruvning för kabeldiameter Ø4...10 mm

Listpris: 7,90 €
Ditt pris: ...

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ Försörjning AC/DC 24 V

Listpris: 225,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 12...26.7 mm
Skyddsklass
IP66/67
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
20 Nm
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
L (moturs)
Vridvinkel
95