TF230

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP42

Listpris
179,00 €
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
AH-TF

Ställdonsarm

Listpris: 18,80 €
Ditt pris: ...

AV6-20

Axelförlängare 170 mm Ø10 mm för spjällaxel Ø 6...16 mm

Listpris: 40,00 €
Ditt pris: ...

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10, Multipack 10 st.

Listpris: 148,00 €
Ditt pris: ...

KG8

Kulled lämplig för spjällarm KH8, Multipack 10 st.

Listpris: 127,00 €
Ditt pris: ...

KH8

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter Ø10...18 mm

Listpris: 13,80 €
Ditt pris: ...

SB-TF

Skruvfastsättningssats

Listpris: 24,40 €
Ditt pris: ...

Z-ARS180

Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.

Listpris: 50,00 €
Ditt pris: ...

ZDB-TF

Vridvinkelbegränsare, med stoppklack

Listpris: 6,90 €
Ditt pris: ...

ZF8-TF

Fyrkanthålaxeladapter, 8x8 mm, för TF..

Listpris: 9,00 €
Ditt pris: ...

ZG-TF1

Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation

Listpris: 84,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<25 s
Manuell förbikoppling
No
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 6...12.7 mm
Skyddsklass
IP42
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
Öppna/stäng
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
2.5 Nm
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med montering L/R
Vridvinkel
95