Hem

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Visa nedladdningsmappen
Till Download Center

Produkter i din kundvagn

Kundvagnen är tom.
Produkt(er) i kundvagn

Solution

Antal:
Totalt:
Visa kundvagn/projektlista
Öppna en projektlista
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
  • Objekt i din nedladdningsmapp

    Nedladdningsmappen är tom
    objekt i nedladdningsmappen

    !

    Visa nedladdningsmappen
    Till Download Center
  • Produkter i din kundvagn

    Kundvagnen är tom.
    Produkt(er) i kundvagn

    Solution

    Antal:
    Totalt:
    Visa kundvagn/projektlista
    Öppna en projektlista
    Exportera som .xlsx Exportera som .csv Importera från .csv
  1. Hem
  2. Ställdon
  3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

CM230-L-125D.2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CM230-L-125D.2

CM230-L-125D.2

Ställdon med spjällblad DN 125, 2 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 58 s, IP54
Multipack 20 st.

Listpris
3 820,00 €
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
Z-MA

Z-MA

Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.

Listpris: 130,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

How to install a CM..D actuator with damper blade

Eftersom de är motoriserade med ett internt CM..D-kompaktställdon kan de lätt och platssparande integreras i ventilationssystemet.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
3 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
2 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Med magnet
Vridvinkel
70
Gångtid (motor)
58 s / 70°
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]