CM24-SR-L-100D.2
Ställdon med spjällblad DN 100, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 58 s, IP54
Multipack 20 st.
Denna artikel tillverkas på beställning och kan därför inte returneras om den inte längre behövs.
- Listpris
- 4 860,00 €
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
Z-MA
Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.
Listpris: 130,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
How to install a CM..D actuator with damper blade
Eftersom de är motoriserade med ett internt CM..D-kompaktställdon kan de lätt och platssparande integreras i ventilationssystemet.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 1.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Manuell förbikoppling
- Med magnet
- Vridvinkel
- 70
- Gångtid (motor)
- 58 s / 70°
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]