Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

CQD230A-20



CQD230A-20

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 15 s, IP40

Listpris
109,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

CAD-data 2D

CAD-data 3D

BIM/Revit

CADENAS

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

Z-ESCM

Ändlägesstopp, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 st.

Listpris: 19,20 €
Ditt pris: ...

ZCQ-C

Ändlägesstopp, för CQ..-ställdon
Multipack 5 st.

Listpris: 6,95 €
Ditt pris: ...

ZCQ-E

Axelförlängare CQ

Listpris: 22,80 €
Ditt pris: ...

ZCQ-W

Kapsling täckkåpa CQ, Färg: vit (RAL 9010)

Listpris: 7,25 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.7 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
15 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med ställdon (utklickat)
Skyddsklass
IP40
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
1 Nm