Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

GV12-230-3-T



GV12-230-3-T

Stort ventilställdon, 12000 N, AC 230 V, 3-punkts, 82 s, Slag 65 mm, 2 x SPDT, IP65, Terminaler

Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att beställa.

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

BIM/Revit

CADENAS

Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

FAQ - Belimo GV12 Installation Problems

How to fix installation problems with the GV12 globe valve actauator.

Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
82 s / 65 mm
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Kraft
12000 N
Lyfthöjd
65 mm
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP65
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker