Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

GV12-24-SR-T



GV12-24-SR-T

Stort ventilställdon, 12000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 82 s, Slag 65 mm, IP65, Terminaler

Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att beställa.

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

BIM/Revit

CADENAS

Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

FAQ - Belimo GV12 Installation Problems

How to fix installation problems with the GV12 globe valve actauator.

Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
65 W
Effektförbrukning (i viloläge)
4.8 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
82 s / 65 mm
Kraft
12000 N
Lyfthöjd
65 mm
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP65
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker