2. Ställdon
  3. Ventilställdon

SRF24A-S2-5-O



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SRF24A-S2-5-O

SRF24A-S2-5-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05

Listpris
782,00 €
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
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
7.5 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NO, ventil öppen (A–AB = 100 %)
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]