SY11-230A-3-T



SY11-230A-3-T

Roterande ställdon, 3000 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 73 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminaler

Listpris
8 330,00 €
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
397 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
73 s / 90°
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP67
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
3000 Nm