SY11-230A-MF-T



SY11-230A-MF-T

Roterande ställdon, 3000 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 44 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminaler

Listpris
10 575,00 €
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
ZK6-GEN

Connection cable 5 m, A+B: RJ12 6/6
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
376 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
44 s / 90°
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP67
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
3000 Nm