SY4-24-MF-T
Roterande ställdon, 400 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 23 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminaler
- Listpris
- 4 573,00 €
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
Serviceverktyg
ZK2-GEN
Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Listpris: 24,80 €
Ditt pris: ...
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Listpris: 466,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Vridvinkel
- 90
Ställdonsspecifikationer
- Effektförbrukning (i drift)
- 254 W
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Gångtid (motor)
- 23 s / 90°
- Hjälpbrytare
- 2 x SPDT
- Manuell förbikoppling
- Temporärt med handratt (icke-roterande)
- Skyddsklass
- IP67
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Säkerhetsfunktion
- Icke felsäker
- Vridmoment
- 400 Nm