SY4-24-SR-T



SY4-24-SR-T

Roterande ställdon, 400 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 23 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminaler

Listpris
3 880,00 €
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
254 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
23 s / 90°
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP67
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 0,5...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
400 Nm