TRF24-MFT



TRF24-MFT

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP42

Listpris
285,00 €
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
Programvara/appar

Tillbehör

Elektriska tillbehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower-box för MP-bus IP20

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 179,00 €
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
Gateways

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 673,00 €
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 595,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<25 s
Skyddsklass
IP42
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
2.5 Nm
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NC, ventil stängd (A - AB = 0%)