EM-ECQ-06F
Belimo Energy Manifold, Zoner 6, ps 600 kPa, Temperatur på medium 2...70°C [36...158°F]
- Listpris
- 582,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
EXT-TT-1C
Öppna/stäng-ventilsats för termisk energimätare, 1" vinklad 90°
Elektriska tillbehör
CQ230A
Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40
CQ24A
Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SZ
Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
CQK230A
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP40
CQK24A
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQK24A-SR
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Belimo Energy Manifold - Product Features
Specifikationer
- Produkttyp
- Ventilställdonenhet
- Tryckoberoende
- NO