Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

EM-ECQ-12F

Belimo Energy Manifold, Zoner 12, ps 600 kPa, Temperatur på medium 2...70°C [36...158°F]

Listpris
1 031,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

EXT-TT-1A

Öppna/stäng-ventilsats, 1" vinklad 90°

Listpris: 147,00 €
Ditt pris: ...

EXT-TT-1B

Öppna/stäng-ventilsats, 1" rak

Listpris: 108,00 €
Ditt pris: ...

EXT-TT-1C

Öppna/stäng-ventilsats för termisk energimätare, 1" vinklad 90°

Listpris: 237,00 €
Ditt pris: ...

EXT-TT-1D

Öppna/stäng-ventilsats för termisk energimätare, 1" rak

Listpris: 197,00 €
Ditt pris: ...

Z-EM-C1050

Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 12 zoner

Listpris: 479,00 €
Ditt pris: ...

Z-EM-C1200

Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 12 zoner

Listpris: 532,00 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

CQ230A

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40

Listpris: 118,00 €
Ditt pris: ...

CQ24A

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40

Listpris: 104,00 €
Ditt pris: ...

CQ24A-BAC

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Listpris: 199,00 €
Ditt pris: ...

CQ24A-MPL

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Listpris: 104,00 €
Ditt pris: ...

CQ24A-SR

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Listpris: 104,00 €
Ditt pris: ...

CQ24A-SZ

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Listpris: 104,00 €
Ditt pris: ...

CQK230A

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP40

Listpris: 183,00 €
Ditt pris: ...

CQK24A

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP40

Listpris: 162,00 €
Ditt pris: ...

CQK24A-MPL

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Listpris: 162,00 €
Ditt pris: ...

CQK24A-SR

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Listpris: 162,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belimo Energy Manifold - Product Features

Detaljer

Specifikationer

Produkttyp
Ventilställdonenhet
Tryckoberoende
NO