Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

BKN230-24-C-MP



BKN230-24-C-MP

Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 24 V med uttag

Listpris
314,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

CADENAS

Systemintegration

Aktuella dokument

Framgångshistorier

Tillbehör

Elektriska tillbehör

BAT72

Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm

Listpris: 80,40 €
Ditt pris: ...

BAT72-ST

Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, med stickkontakt, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm

Listpris: 91,30 €
Ditt pris: ...

BAT72/9

Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 90 mm

Listpris: 80,10 €
Ditt pris: ...

BKS24-1B

Kommunikations- och styrningsenhet för brandspjäll

Listpris: 416,00 €
Ditt pris: ...

BKS24-9A

Kommunikations- och styrningsenhet för brandspjäll

Listpris: 557,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Produkttyp
Tillbehör
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
MP-Bus