Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

EXT-R232-B4-PW



EXT-R232-B4-PW

Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 32, Invändig gänga, Rp 1 1/4", PN 10, ps 1000 kPa, kvs 80 m³/h, Temperatur på medium 5...65°C [41...14°F]

Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att beställa.

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för EXT-R232-B4-PW
Konfigurerbar
    Nedladdningar

    Dokumentation

    Offerttexter

    CAD / BIM

    BIM/Revit

    Detaljer

    Specifikationer

    Avstängningstryck
    1000 kPa
    kvs
    80 m³/h
    Medium
    Dricksvatten
    PN
    10
    Portar
    2-ports
    Produkttyp
    Ventil
    Röranslutning
    Invändig gänga
    Vridvinkel
    90