R7032R-B3+SRFA-S2-O
Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54
Ställdonsmonterad
- Listpris
- 1 146,00 €
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
Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Listpris: 129,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 3-ports
- Kvs
- 32 m³/h
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- -10...100°C [14...212°F]
- Anteckning om temperatur på medium
-
- Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
- Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
- Avstängningstryck
- 600 kPa
- Differenstryck Δpmax
- 100 kPa
- Läckagehastighet {Verktyg}
- A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, max. 1 % av Kvs-värdet
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 7 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 18 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2