Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

H532B+LV230A-TPC



H532B+LV230A-TPC

Sätesventil, 3-ports, DN 32, Utvändig gänga, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
560,00 €
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
ZH4532

Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 32 Rp 1 1/4"

Listpris: 17,60 €
Ditt pris: ...

ZH532

Oanvänd anslutning för sätesventil med utvändig gänga DN 32

Listpris: 15,90 €
Ditt pris: ...

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 14,70 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 106,00 €
Ditt pris: ...

ZH24-1

Ventilhalsuppvärmning DN 15...50 (45 W)

Listpris: 661,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
350 kPa
kvs
16 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
16
Portar
3-ports
Röranslutning
Utvändig gänga
Tryckoberoende
NO

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
150 s / 15 mm
Kraft
500 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker