H532B+LV24A-SZ-TPC/Z
Sätesventil, 3-ports, DN 32, Utvändig gänga, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad
3 rörkopplingar ZH4532 tillhandahålls separat
- Listpris
- 656,20 €
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
- 350 kPa
- kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
- PN
- 16
- Portar
- 3-ports
- Röranslutning
- Utvändig gänga
- Tryckoberoende
- NO
Ställdonsspecifikationer
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Elektrisk anslutning
- Terminaler med kabel
- Gångtid (motor)
- 150 s / 15 mm
- Kraft
- 500 N
- Lyfthöjd
- 15 mm
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Skyddsklass
- IP54
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Styrningstyp
- DC 0,5...10 V
- Säkerhetsfunktion
- Icke felsäker