H532B+NVK24A-MP-TPC
Sätesventil, 3-ports, DN 32, Utvändig gänga, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad
- Listpris
- 966,00 €
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
Serviceverktyg
ZK1-GEN
Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
Listpris: 78,00 €
Ditt pris: ...
ZK2-GEN
Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Listpris: 26,00 €
Ditt pris: ...
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Listpris: 489,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Avstängningstryck
- 1000 kPa
- kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
- PN
- 16
- Portar
- 3-ports
- Röranslutning
- Utvändig gänga
- Tryckoberoende
- NO
Ställdonsspecifikationer
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Elektrisk anslutning
- Terminaler med kabel
- Gångtid (motor)
- 150 s / 20 mm
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 35 s
- Kraft
- 1000 N
- Lyfthöjd
- 15 mm
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp
- Skyddsklass
- IP54
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0,5...10 V
- Säkerhetsfunktion
- Säkerhetsfunktion