Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

H532B/NVK24A-SR-TPC/Z



H532B/NVK24A-SR-TPC/Z

Sätesventil, 3-ports, DN 32, Utvändig gänga, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat
3 rörkopplingar ZH4532 tillhandahålls separat

Listpris
974,80 €
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
ZH4532

Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 32 Rp 1 1/4"

Listpris: 17,60 €
Ditt pris: ...

ZH532

Oanvänd anslutning för sätesventil med utvändig gänga DN 32

Listpris: 15,90 €
Ditt pris: ...

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 14,70 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 106,00 €
Ditt pris: ...

ZH24-1

Ventilhalsuppvärmning DN 15...50 (45 W)

Listpris: 661,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1000 kPa
kvs
16 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
16
Portar
3-ports
Röranslutning
Utvändig gänga
Tryckoberoende
NO

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Kraft
1000 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion