Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

H540B/SV24A-SZ-TPC



H540B/SV24A-SZ-TPC

Sätesventil, 3-ports, DN 40, Utvändig gänga, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
924,00 €
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
ZH4540

Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 40 Rp 1 1/2"

Listpris: 22,80 €
Ditt pris: ...

ZH540

Oanvänd anslutning för sätesventil med utvändig gänga DN 40

Listpris: 19,90 €
Ditt pris: ...

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 15,40 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 112,00 €
Ditt pris: ...

ZH24-1

Ventilhalsuppvärmning DN 15...50 (45 W)

Listpris: 694,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
900 kPa
kvs
25 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
16
Portar
3-ports
Röranslutning
Utvändig gänga
Tryckoberoende
NO

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Kraft
1500 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 0,5...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker