H6015XP4-S2/LV24A-MP-TPC
Sätesventil, 2-ports, DN 15, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 0.4 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 1 026,00 €
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
Serviceverktyg
ZK1-GEN
Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
Listpris: 78,00 €
Ditt pris: ...
ZK2-GEN
Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Listpris: 26,00 €
Ditt pris: ...
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Listpris: 489,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Avstängningstryck
- 2500 kPa
- kvs
- 0.4 m³/h
- Medium
- Varmvatten och ånga (Δp/P1 <0,4), vatten med max. 50 % volym glykol
- PN
- 25
- Portar
- 2-ports
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Elektrisk anslutning
- Terminaler med kabel
- Gångtid (motor)
- 150 s / 15 mm
- Kraft
- 500 N
- Lyfthöjd
- 15 mm
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Skyddsklass
- IP54
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0,5...10 V
- Säkerhetsfunktion
- Icke felsäker