Hem

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Visa nedladdningsmappen
Till Download Center

Produkter i din kundvagn

Kundvagnen är tom.
Produkt(er) i kundvagn

Solution

Antal:
Totalt:
Visa kundvagn/projektlista
Öppna en projektlista
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
  • Objekt i din nedladdningsmapp

    Nedladdningsmappen är tom
    objekt i nedladdningsmappen

    !

    Visa nedladdningsmappen
    Till Download Center
  • Produkter i din kundvagn

    Kundvagnen är tom.
    Produkt(er) i kundvagn

    Solution

    Antal:
    Totalt:
    Visa kundvagn/projektlista
    Öppna en projektlista
    Exportera som .xlsx Exportera som .csv Importera från .csv
  1. Hem
  2. Ventiler
  3. Sätesventiler

H6020X4-S2+SV24A-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6020X4-S2+SV24A-TPC

H6020X4-S2+SV24A-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 20, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
1 497,00 €
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
MagiCAD Cloud

  • Visa nu

Vattensystem
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 18,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 144,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 140,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
Kvs
4 m³/h
Medium
Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
2500 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Max. 0,05 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2