H6020X6P3-S2+LV24A-TPC
Sätesventil, 2-ports, DN 20, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad
- Listpris
- 1 020,00 €
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
- 600 kPa
- kvs
- 6.3 m³/h
- Medium
- Varmvatten och ånga (Δp/P1 <0,4), vatten med max. 50 % volym glykol
- PN
- 25
- Portar
- 2-ports
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Elektrisk anslutning
- Terminaler med kabel
- Gångtid (motor)
- 150 s / 15 mm
- Kraft
- 500 N
- Lyfthöjd
- 15 mm
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Skyddsklass
- IP54
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Säkerhetsfunktion
- Icke felsäker