Ställdon

    • Dimensionering och val av ställdon
    • Ställdon utan säkerhetsfunktion
    • Ställdon med säkerhetsfunktion
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
    Ventiler
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
    • Kanalgivare (luft)
    • Rörgivare (vatten)
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
    Ställdon

    • Dimensionering och val av ställdon
    • Ställdon utan säkerhetsfunktion
    • Ställdon med säkerhetsfunktion
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
    Ventiler
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
    • Kanalgivare (luft)
    • Rörgivare (vatten)
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
  2. Ventiler
  3. Sätesventiler

H6020X6P3-S2/LVC24A-MP-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6020X6P3-S2/LVC24A-MP-TPC

H6020X6P3-S2/LVC24A-MP-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 20, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
1 390,00 €
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 326,00 €
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
Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 951,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 839,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
Kvs
6.3 m³/h
Medium
Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
600 kPa
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
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
3.5 VA