Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

H6025X10-S2+NVKC24A-SZ-TPC



H6025X10-S2+NVKC24A-SZ-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 25, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
1 667,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 16,90 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 123,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1300 kPa
kvs
10 m³/h
Medium
Varmvatten och ånga (Δp/P1 <0,4), vatten med max. 50 % volym glykol
PN
25
Portar
2-ports
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
35 s / 20 mm
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Kraft
1000 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 0.5...10 V
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion