H6032X10-S2+LVC24A-SZ-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6032X10-S2+LVC24A-SZ-TPC

H6032X10-S2+LVC24A-SZ-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 32, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
1 444,00 €
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
10 m³/h
Medium
Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
300 kPa
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
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
3.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Styrningstyp
DC 0.5...10 V