H6032X10-S2+NV230A-TPC
Sätesventil, 2-ports, DN 32, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54
Ställdonsmonterad
- Listpris
- 1 522,00 €
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
- 10 m³/h
- Medium
- Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- 5...150°C [41...302°F]
- Anteckning om temperatur på medium
-
- 120° C upp till 2500 kPa
- 150° C upp till 2430 kPa
- Avstängningstryck
- 900 kPa
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
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2