3. Sätesventiler

H6032X10-S2/LVC24A-MP-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6032X10-S2/LVC24A-MP-TPC

H6032X10-S2/LVC24A-MP-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 32, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
1 526,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 20,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 147,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 326,00 €
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
Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 951,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 839,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
Kvs
10 m³/h
Medium
Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
300 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Max. 0,05 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
3.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V