3. Sätesventiler

H6032X16-S2/NVC24A-SZ-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6032X16-S2/NVC24A-SZ-TPC

H6032X16-S2/NVC24A-SZ-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 32, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
1 582,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 20,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 147,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
Kvs
16 m³/h
Medium
Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
900 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Max. 0,05 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
5.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Styrningstyp
DC 0.5...10 V