Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

H6040X16-S2+NV24A-MP-TPC



H6040X16-S2+NV24A-MP-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 40, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
1 460,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

CADENAS

Systemintegration

Aktuella dokument

Programvara / appar

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 16,90 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower-box för MP-bus IP20

Listpris: 150,00 €
Ditt pris: ...

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 123,00 €
Ditt pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 226,00 €
Ditt pris: ...

Verktyg

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 330,00 €
Ditt pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvara för justeringar och diagnostik

För gratis nedladdning

ZK1-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 85,50 €
Ditt pris: ...

ZK2-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 28,60 €
Ditt pris: ...

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 538,00 €
Ditt pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 805,00 €
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 711,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
500 kPa
kvs
16 m³/h
Medium
Varmvatten och ånga (Δp/P1 <0,4), vatten med max. 50 % volym glykol
PN
25
Portar
2-ports
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Kraft
1000 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker