Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

DR24A-5

Roterande ställdon, Max. 90 Nm (inte konstant), AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, F05

Listpris
763,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

CAD-data 3D

CADENAS

Tillbehör

Elektriska tillbehör

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 95,40 €
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 95,40 €
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 95,40 €
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 95,40 €
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 95,40 €
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 95,40 €
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 95,40 €
Ditt pris: ...

S1A

Hjälpbrytare 1 x SPDT tillägg

Listpris: 58,70 €
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 78,60 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
Öppna/stäng
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
Max. 90 Nm (inte konstant)