3. Ventilställdon

PRKCA-BAC-S2-T



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
PRKCA-BAC-S2-T

PRKCA-BAC-S2-T

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler

Tillbehöret ZPR.. krävs för montering på vridspjällventiler. Beställ också!
Se ”Mekaniska tillbehör”

Listpris
3 414,00 €
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
  • Produktvideor
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
ZPR01

ZPR01

Lägesindikator och slagexcenteraxel, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17, DN 125...300

Listpris: 171,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR02

ZPR02

Slagexcenteraxel, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17

Listpris: 58,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR03

ZPR03

Lägesindikator och slagexcenteraxel, F05, fyrkantig vinklad 45°, SW 14, DN 80...100

Listpris: 171,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 17

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 14

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR08

ZPR08

Adaptersats med distansring, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17

Listpris: 98,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 14

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-adaptersats, F05/F07/F10 (inkl. skruvar F05), platt huvud/fyrkantig, NV 14

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 18

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 16

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 11

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 12,7

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 11

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR16

ZPR16

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 13

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR20

ZPR20

Handvev för PR/PM-ställdon

Listpris: 18,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRI-001

ZRI-001

Distansring, F04/F05, Höjd 22 mm

Listpris: 134,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRI-002

ZRI-002

Distansring, F05/F07, Höjd 23,5 mm

Listpris: 146,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 319,00 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Givare

01DT-1BH

01DT-1BH

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 47,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 100 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 47,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1BN

01DT-1BN

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 150 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 49,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 49,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 300 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 53,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 450 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 57,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CH

01DT-1CH

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 47,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CL

01DT-1CL

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 100 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 47,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 150 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 49,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 49,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 300 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 53,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 450 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 57,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar ett PR-ställdon för vridspjällventiler

Montering av en vridspjällventil med kommunicerande PR-ställdon.

Spela upp Dela via e-post

Hur man ställer in en hjälpbrytare för PR-ställdon

Hjälpbrytarinställningar för PR-ställdon.

Spela upp Dela via e-post

Vridspjällventiler och ställdon

Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

Spela upp Dela via e-post

Hur man installerar och ansluter ledningarna till PR-, PK- och PM-ställdon med bibehållen IP-klassning

Korrekt montering och kabeldragning: IP66/67 med PR-, PM- och PK-ställdon.

Spela upp Dela via e-post

Butterfly valves for control applications

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektförbrukning (i drift)
52 W
Effektförbrukning (i viloläge)
9 W
Effektförbrukning för dimensionering
med 24 V 54 VA/med 240 V 68 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning
Terminaler 2.5 mm²
Anslutningsstyrning
Terminaler 1.5 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Terminaler 2.5 mm²
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X