SY10-230A-3-T
Vridande ställdon, 2500 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminaler
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
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 398 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 437 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 2.5 mm² (Ledning 2x 1,5 mm² eller 1x 2,5 mm²)
- Vridmoment
- 2500 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Temporärt med handratt (icke-roterande)
- Vridvinkel
- 90°
- Gångtid (motor)
- 76 s / 90°
- Skyddskategori
- IP67
- Omgivningstemperatur
- -30...65°C [-22...149°F]