SY10-230A-MF-T



SY10-230A-MF-T

Roterande ställdon, 2500 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 72 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminaler

Listpris
9 596,00 €
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
ZK6-GEN

Connection cable 5 m, A+B: RJ12 6/6
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
277 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
72 s / 90°
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP67
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
2500 Nm