SY4-230-MF-T



SY4-230-MF-T

Roterande ställdon, 400 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 16 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminaler

Listpris
4 506,00 €
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
ZK6-GEN

Connection cable 5 m, A+B: RJ12 6/6
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
222 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
16 s / 90°
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP67
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
400 Nm