SY8-230A-3-T



SY8-230A-3-T

Roterande ställdon, 1500 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 55 s, 2 x SPDT, IP67, F14, Terminaler

Listpris
5 385,00 €
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
428 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
55 s / 90°
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP67
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
1500 Nm