Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

SY9-230A-MF-T



SY9-230A-MF-T

Roterande ställdon, 2000 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 61 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminaler

Listpris
8 715,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD/BIM

BIM/Revit

CADENAS

Tillbehör

Serviceverktyg

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvara för justeringar och diagnostik

För gratis nedladdning

ZK6-GEN

Connection cable 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listpris: 24,80 €
Ditt pris: ...

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 466,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Vridvinkel
90

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
240 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
61 s / 90°
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP67
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
2000 Nm