Hem

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Visa nedladdningsmappen
Till Download Center

Produkter i din kundvagn

Kundvagnen är tom.
Produkt(er) i kundvagn

Solution

Antal:
Totalt:
Visa kundvagn/projektlista
Öppna en projektlista
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
  • Objekt i din nedladdningsmapp

    Nedladdningsmappen är tom
    objekt i nedladdningsmappen

    !

    Visa nedladdningsmappen
    Till Download Center
  • Produkter i din kundvagn

    Kundvagnen är tom.
    Produkt(er) i kundvagn

    Solution

    Antal:
    Totalt:
    Visa kundvagn/projektlista
    Öppna en projektlista
    Exportera som .xlsx Exportera som .csv Importera från .csv
  1. Hem
  2. Ventiler
  3. Zonventiler

R3015-1-1-B2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R3015-1-1-B2

R3015-1-1-B2

Reglerventil med karakteristik, 6-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Temperatur på medium 6...80°C [43...176°F]

Listpris
208,00 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R3015-1-1-B2
Konfigurerbar
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    MagiCAD Cloud

    • Visa nu

    Vattensystem
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
    EXT-OC-ZR3015

    EXT-OC-ZR3015

    Isoleringsskal för ventil R30..-..-..-B2, DN 15
    endast för icke-kondenserande applikationer

    Listpris: 44,10 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    P2P15PE-1GE

    P2P15PE-1GE

    Rörböj 90°, hane/hona, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Sats med 2 st.

    Listpris: 18,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR-004

    ZR-004

    Fäststativ för 6-portsventil DN 15/20

    Listpris: 20,70 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR2315

    ZR2315

    Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listpris: 14,40 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    6-ports
    Kvs (sekvens 1)
    1 m³/h
    Kvs (sekvens 2)
    1 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    6...80°C [43...176°F]
    Avstängningstryck
    350 kPa
    Differenstryck, anteckning
    lågbullerdrift Δpv100 < 50kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Invändig gänga