Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Reglerventil med karakteristik, 6-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Temperatur på medium 6...80°C [43...176°F]
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil R30..-..-..-B2, DN 15
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörböj 90°, hane/hona, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Sats med 2 st.
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"