H332S-M+NVC24A-MP-TPC



H332S-M+NVC24A-MP-TPC

Rostfritt stål sätesventil, 3-ports, DN 32, Invändig gänga, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 0...130°C
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
947,00 €
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
Programvara/appar
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
Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 179,00 €
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
Gateways

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 673,00 €
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 595,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

kvs
16 m³/h
Medium
Kallt, varmt vatten och hetvatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
25
Portar
3-ports
Röranslutning
Invändig gänga
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
35 s / 20 mm
Kraft
1000 N
Lyfthöjd
20 mm