H340S-N/NVKC24A-SR-TPC



H340S-N/NVKC24A-SR-TPC

Rostfritt stål sätesventil, 3-ports, DN 40, Invändig gänga, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatur på medium 0...130°C
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
1 284,00 €
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
25 m³/h
Medium
Kallt, varmt vatten och hetvatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
25
Portar
3-ports
Röranslutning
Invändig gänga
Tryckoberoende
NO

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
35 s / 20 mm
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Kraft
1000 N
Lyfthöjd
20 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion