H350S-P/NVC230A-TPC



H350S-P/NVC230A-TPC

Rostfritt stål sätesventil, 3-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, Temperatur på medium 0...130°C
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
1 154,00 €
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
40 m³/h
Medium
Kallt, varmt vatten och hetvatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
25
Portar
3-ports
Röranslutning
Invändig gänga
Tryckoberoende
NO

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
35 s / 20 mm
Kraft
1000 N
Lyfthöjd
20 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker