H350S-P/NVK230A-3



H350S-P/NVK230A-3

Rostfritt stål sätesventil, 3-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, 0...130°C
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
1 345,00 €
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
40 m³/h
Medium
Kallt, varmt vatten och hetvatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
25
Portar
3-ports
Röranslutning
Invändig gänga
Tryckoberoende
NO

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Kraft
1000 N
Lyfthöjd
20 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
3-punkts
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion