H411B/LV230A-TPC



H411B/LV230A-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
456,00 €
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
1300 kPa
kvs
0.63 m³/h
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
1 W
Elektrisk anslutning
Terminaler med kabel
Gångtid (motor)
150 s / 15 mm
Kraft
500 N
Lyfthöjd
15 mm
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker